Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    109-1219: БЛОК ТК MTO

    Номер по каталогу: 109-1219
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Герметичные гусеничные ленты (с двойным грунтозацепом)

    Описание:

    • Группы гусеничных лент образуются при креплении болтами башмаков гусеничной ленты к звеньям гусеничной ленты в сборе.


    Характеристики:

    • На герметичных гусеничных лентах внутренний износ пальцев и втулок начинается незамедлительно в результате непосредственного контакта и трения между двумя деталями. Это приводит к ускоренному износу внутреннего соединения пальца и втулки. На гидравлических экскаваторах Cat смазываемая гусеничная лента является деталью для прямой замены герметичных гусеничных лент.
    • Двойные грунтозацепы траковых башмаков имеют меньший уровень проникновения в сравнении с одиночным грунтозацепом, однако обладают лучшей маневренностью. Двойные грунтозацепы являются стандартными на гусеничных погрузчиках и экскаваторах, имея меньшее вращающее сопротивление и большую маневренность.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Количество гусеничных секций: 49
    • Размер болта (дюймы): 0,7874
    • Тип башмака: С двойным грунтозацепом
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 8
    • Ширина башмака (дюймы): 27,6
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.