Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    109-2013: ОГРАЖДЕНИЕ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 109-2013
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Защита от насыпных грузов

    Описание:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации корпуса, а также могут быть использованы для звукоизоляции, виброизоляции, амортизации или теплоизоляции.

    Монтаж уплотнений может потребовать приклеивания, обрезки на месте, запрессовки в канавки или использования зажимов. Некоторые виды уплотнений продаются по длине.

    Характеристики:
    Объемные уплотнения Cat® изготовляются из материалов, которые соответствуют определенным требованиям температуры, химической стойкости и ультрафиолетового воздействия. Размеры уплотнений, геометрия и способ крепления сочетаются с формой окружающих структур, чтобы обеспечить длительную работу уплотнения.

    Используйте оригинальные запасные детали Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации окон, крышек и корпуса кабины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Габаритная ширина (дюймы): 3.35, 3.35
    • Единица измерения: см, CM
    • Материал: PVC - Polyvinyl Chloride
    • Общая высота (дюймы): 4.06, 4.06
    • Описание материала: PVC performs well in applications requiring weatherability, and chemical and dent resistance., ПВХ используется в случае, если требуется устойчивость к воздействию атмосферных явлений, а также химическая стойкость и стойкость к образованию вмятин.
    • Примечания.: Dimensions and Material Descriptions provided for reference only. Color may differ from image., Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Тип конструкции: U-образная кромка, U-Shaped Edge