Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    109-2696: КРОМКА

    Номер по каталогу: 109-2696
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Защита полустреловидной кромки

    Описание:
    Полустреловидная режущая кромка.

    Характеристики:
    Приварные полустреловидные кромки защищают ковш от налипания дополнительного износного
    материала на основную кромку.

    Рекомендуемое применение:
    Приварные полустреловидные кромки можно использовать для модернизации ковшей погрузчика, например в качестве бокорезов на боковинах ковша для увеличения глубины проникновения или для уменьшения волнообразного износа, приварив кромку между зубьями.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 10, 10
    • Длина (дюймы): 215.98, 215.98
    • Навесное оборудование: Сварное соединение, Weld-on
    • Ширина (дюймы): 2.7008