Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    109-2699: РЕЖУЩАЯ КРОМКА

    Номер по каталогу: 109-2699
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Плоская режущая кромка

    Описание:
    Плоская режущая кромка 8 дюймов (203 мм).

    Характеристики:
    Толщина режущей кромки 0,63 дюйма (16 мм).
    Длина режущей кромки 10 дюймов (3048 мм).
    Размер болта 0,63 дюйма (16 мм).

    Рекомендуемое применение:
    Плоская кромка лучше всего подходит для разработки (прокладывания) дороги или выполнения трудоемких работ по обслуживанию (устранение ям). В условиях низких ударных нагрузок и абразивного износа более тонкая режущая кромка повышает экономичность. Режущие кромки большей толщины увеличивают прочность и износ материала в условиях истирания или высоких ударных усилий.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0.6, 0.60
    • Длина (дюймы): 119.8, 119.80
    • Ширина (дюймы): 8, 8.00