Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    109-3124: РЕЖУЩАЯ КРОМКА

    Номер по каталогу: 109-3124
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Изогнутая режущая кромка

    Описание:
    Изогнутая режущая кромка 8 дюймов (203 мм) (DH-2)

    Характеристики:
    Толщина режущей кромки 0,75 дюйма (19 мм)
    Длина режущей кромки 4 фута (1219 мм)
    Размер болта 0,75 дюйма (19 мм)

    Рекомендуемое применение:
    Прекрасные эксплуатационные характеристики в условиях высокого абразивного износа, низких ударных усилий, таких как отделочные работы. Искривленные кромки проникают сквозь дорожное покрытие, передвигая имеющийся материал вперед и оставляя гладкую плоскую поверхность.  В условиях низких ударных нагрузок и абразивного износа более тонкая режущая кромка повышает экономичность. Режущие кромки большей толщины увеличивают прочность и износ материала в условиях истирания или высоких ударных усилий.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,40
    • Длина (дюймы): 47,90
    автогрейдеры
    140M, 140K2, 160K, 120K, 120K2, 140K, 12K, 14M3