Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    109-3137: РЕЖУЩАЯ КРОМКА

    Номер по каталогу: 109-3137
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Изогнутая режущая кромка

    Описание:
    Изогнутая 8-дюймовая (203 мм) режущая кромка (DH-2).

    Характеристики:
    Толщина режущей кромки 0,63 дюйма (16 мм).
    Длина режущей кромки
    2 фута (607 мм).
    Размер болта 0,63 дюйма (16 мм).
    Рекомендуемое применение:
    Прекрасные эксплуатационные характеристики в условиях высокого истирания, низких ударных усилий, например отделочные работы.  Искривленные кромки проникают сквозь дорожное покрытие, передвигая имеющийся материал вперед и оставляя гладкую плоскую поверхность. В условиях низких ударных нагрузок и истирания более тонкая режущая кромка повышает экономичность. Режущие кромки большей толщины увеличивают прочность и износ материала в условиях истирания или высоких ударных усилий.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,40
    • Длина (дюймы): 23,90
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.