Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    109-3150: РЕЖУЩАЯ КРОМКА

    Номер по каталогу: 109-3150
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Изогнутая режущая кромка

    Описание:
    Изогнутая режущая кромка 8 дюймов (203 мм).

    Атрибуты:
    Толщина режущей кромки 1 дюйм (25 мм).
    Длина режущей кромки
    4 дюйма (1217 мм). Размер болта 0,75 дюйма (19 мм).

    Рекомендуемое применение:
    Прекрасные эксплуатационные характеристики в условиях высокого абразивного износа, низких ударных усилий, например отделочные работы. Искривленные кромки проникают сквозь дорожное покрытие, передвигая имеющийся материал вперед и оставляя гладкую плоскую поверхность.  В условиях низких ударных нагрузок и абразивного износа более тонкая режущая кромка повышает экономичность. Режущие кромки большей толщины увеличивают прочность и износ материала в условиях абразивного износа или высоких ударных усилий.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1.80, 1.8
    • Длина (дюймы): 48, 48.00
    • Ширина (дюймы): 8.1, 8.10