Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    109-5177: ШКИВ ВЕНТИЛЯТОРА

    Номер по каталогу: 109-5177
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шкив привода вентилятора

    Описание:

    • Шкивы вентилятора обеспечивают вращение вентилятора о привод с помощью ремней.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность и меньшую опасность для окружающей среды.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 101,6
    • Длина (мм): 609,6
    • Ширина (мм): 609,6
    ttt
    D7R