Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    109-8076: ВАЛ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 109-8076
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Приводной вал насоса

    Описание:

    • Приводной вал насосов являются важными компонентами гидротрансформаторов, которые передают или усиливают крутящий момент, создаваемый двигателем.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 139,7
    • Длина (мм): 228,6
    • Ширина (мм): 139,7
    exc
    5130, 5130B, 5230B

    ieng
    3516B

    oht
    777D, 776D, 789C, 785D, 777B, 789, 785, 784C, 785B, 785C, 777C, 777, 789D, MT4400D AC 776C, 784B, 789B