Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    109-8981: КАБЕЛЬ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 109-8981
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Принадлежности радиоприемника машины

    Высококачественные принадлежности, монтажные комплекты, переходники и комплекты для радиоприемников машин Cat

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (мм): 1200
    • Примечания: Разъем подключения антенны к радиоприемнику
    • Разъем: 1/2-20
    exc
    375, 350, 375 L 5080

    mex
    303.5, 304.5, 301.8, 301.5, 301.6, 302.5

    adt
    730C, 740C 725C, 745C, 725C2, 735B, 730C2, 735C, 740B, 730C2 EJ

    mg
    24H

    it
    IT14G, IT38G II IT14G2, IT38G, IT38H, IT28G

    wtl
    924HZ, 914G, 924G, 938G, 924H, 930H, 924GZ, 928G, 928HZ, 930G, 938G II 938H, 914G2, 910G