Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    109-9062: ПРОТЕКТОР

    Номер по каталогу: 109-9062
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Защитная пластина R500 боковых вертикальных профилей стойки (100 мм), 2 пальца

    Описание:
    Защитная пластина стойки для бульдозеров D10–D11.

    Характеристики:
    Прочная конструкция защитных пластин стойки Cat® защищает нижнюю часть стойки от износа и ударного воздействия; совместно с наконечниками Cat защитные пластины стойки обеспечивают плавный переход и более острую ведущую кромку, что дает надежные результаты.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер: 0, 0, 0, 0
    • Размер зубьев рыхлителя: CR500, CR500
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (дюймы): 4.25, 4.25
    • Фиксация (CapSure или на штифтах): CapSure, CapSure
    • Ширина стойки (дюймы): 3.94, 3.94