Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    109-9080: СЕГМЕНТ КРОМКИ

    Номер по каталогу: 109-9080
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Защита полустреловидной кромки

    Описание:
    Полустрелки закрывают ведущую кромку для сглаженного переноса материала.

    Характеристики:
    Привариваемые кромки с полустрелками позволяют дополнительно предусмотреть на ковше защиту бокового вертикального профиля, поскольку боковые резаки повышают глубину проникновения, а сегменты между зубьями уменьшают волнообразный износ.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (мм): 342
    • Толщина (мм): 45
    • Ширина оконечности (мм): 420
    exc
    385C L 365B, 374F L 385B, 365B II 385C, 390F L 390D L 374D L 390F 365C 365B L 390D, 365C L 5080, 374F

    wheel loaders
    986K, 988KXE, 988H, 986H, 988K, 972H, 988KLRC

    ttl
    973

    wktl


    wtl
    988K XE 982M, 980F II 988K, 988G, 988H, 980H, 980G, 980M, 988F, 980K, 988F II 980C, 986K, 988 XE 972H, 980G II 972K, 980F, 988B