Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    109-9081: СЕГМЕНТ КРОМКИ

    Номер по каталогу: 109-9081
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сегментная защита кромки

    Описание:
    Полустреловидный сегмент кромок.


    Характеристики:
    Болтовое крепление / левые.
    Полустрелки закрывают ведущую кромку для сглаженного переноса материала.


    Рекомендуемое применение:
    Защита кромок для определенных ковшей экскаваторов семейства JB, WB, WB2, определенных ковшей с прямой лопатой серии 5000, ковшей погрузчика 988 и 992.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,89
    • Длина (дюймы): 18,9
    • Машина: Загрузчик, экскаватор
    колесные погрузчики
    980M, 982M, 988G, 988K, 980G, 988KLRC, 988F, 980K, 980F, 980FII, 986H, 980H, 980GII, 992G, 988H, 986K

    гусеничные экскаваторы
    385B, 390FL, 385CFS, 374FL, 374DL, 385CL, 390D, 385C, 5080, 365CL, 390DL, 365BMH, 365B, 5090B, 365BLU, 385BL, 365BIIL