Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    109-9082: Защита полустреловидной кромки

    Номер по каталогу: 109-9082
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Half Arrow Edge Protection

    Описание:
    Полустрелки закрывают ведущую кромку для сглаженного переноса материала.

    Характеристики:
    Привариваемые кромки с полустрелками позволяют дополнительно предусмотреть на ковше защиту бокового вертикального профиля, поскольку боковые резаки повышают глубину проникновения, а сегменты между зубьями уменьшают волнообразный износ.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 13,4
    • Толщина (дюймы): 1,77
    work tool


    wheel-type loader
    980M, 988B, 982M, 988K XE 988 XE 980K, 980G II 980H, 988F, 980F II 992G, 988K, 986K, 980G, 988H, 988G, 980F, 980C, 988F II

    wheel loaders
    986H, 988KXE, 988K, 986K, 988H, 988KLRC

    excavator
    365B L 390D L 374F 385C, 385C FS 5090B, 390F 390F L 374F L 365B II 5080, 374D L 365C 385B, 365B, 385C L 390D, 365C L