Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    109-9212: КРОМКА

    Номер по каталогу: 109-9212
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Режущая кромка

    Описание:
    Стандартная режущая кромка (35 мм).


    Атрибуты:
    Режущая кромка на болтах / центральный сегмент.


    Рекомендуемое применение:
    Группы кромок на определенных исполнениях погрузчиков моделей 966, 972 и 980.

    • Высота (дюймы): 15,98
    • Высота (мм): 406
    • Длина (дюймы): 57,09
    • Длина (мм): 1450
    • Машина: Погрузчик
    • Ширина (мм): 35
    wheel-type loader
    980M, 980G II 966K, 982M, 972M, 966M, 962M, 966M XE 980G, 966H, 980H, 962K, 972K, 980K, 972M XE 950H, 950M, 980L, 950K, 962H, 972H

    work tool


    wheel loaders
    966M, 972M, 980M, 982M