Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    109-9230: КРОМКА

    Номер по каталогу: 109-9230
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Режущая кромка

    Описание:
    Режущая кромка для тяжелых условий эксплуатации (40 мм).


    Атрибуты:
    Режущая кромка на болтах / центральный сегмент.


    Рекомендуемое применение:
    Группы кромок на определенных исполнениях погрузчиков моделей 966, 972 и 980.

    • Высота (дюймы): 15,98
    • Высота (мм): 406
    • Длина (дюймы): 57,09
    • Длина (мм): 1450
    • Машина: Погрузчик
    • Ширина (мм): 40
    колесные погрузчики
    980M, 980H, 980GII, 980G, 980K, 982M, 988K, 988KLRC