Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    10R-1259: БЛОК ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ

    Номер по каталогу: 10R-1259
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Вы можете получить это с помощью Cat Reman: запчасти Cat® высокого качества и с полной гарантией, в нужное время и в нужном месте, при этом заплатив лишь часть от стоимости новой детали.

    Надежность. Полная гарантия на компоненты Reman — залог вашего спокойствия.

    Готовность к установке. Для вашего удобства компоненты Reman доступны для оперативных поставок готовыми для установки.

    Снижение затрат. Сократите затраты благодаря компонентам Reman, стоимость которых ниже, чем у новых деталей.*

    Качественные запчасти. В целях исключения простоев все детали проходят строгий контроль качества, восстановление компонентов выполняется в соответствии с техническими требованиями Caterpillar, доступ к техническим требованиям Caterpillar имеется только у Cat Reman.

    Важные обновления. Компоненты Reman поставляются в конфигурации, соответствующей последним техническим изменениям, с учетом критических изменений конструкции.

    *Для покупки запчастей Reman требуется дополнительный залог, возмещаемый после возврата старой (использованной) детали дилеру. Чтобы рассматриваться как приемлемый для возмещения залога, основной компонент должен соответствовать простым визуальным критериям приемки. Типичные критерии приемки включают следующее (но не ограничиваются этим): основной компонент должен быть полностью собран и укомплектован, не иметь трещин или поломок, быть свободным от излишней ржавчины или питтинга, не иметь повреждений от огня и иметь приемлемый номер детали Cat. Основные критерии приемки основного компонента могут зависеть от продукции. Обращайтесь к своему дилеру для ознакомления с полными сведениями.

    Посмотрите улучшенную версию продукта

    = Оригинальные детали Cat® изготовлены из высококачественных материалов в соответствии с первоначальными характеристиками и проходят строгую проверку, что гарантирует лучшую надежность, долговечность и срок службы.
    Торговая марка: Cat
    Топливная форсунка
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 76,2
    • Длина (мм): 375,9
    • Ширина (мм): 139,7
    ieng
    C-10

    epg
    C-12