Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    10R-1712: КОРОМЫСЛО В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 10R-1712
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Восстановленное коромысло в сборе — насос-форсунка

    Описание:

    • Толкатели, управляемые распределительным валом, перемещают коромысла и клапаны, открывая и закрывая, впуская топливо и воздух и удаляя из камеры сгорания выхлопные газы.


    Характеристики:

    • Восстановленные запчасти Cat® Reman имеют такие же технические характеристики и надежность, как и новые детали, стоят гораздо дешевле, при этом их производство меньше вредит окружающей среде.

    Посмотрите улучшенную версию продукта

    = Оригинальные детали Cat® изготовлены из высококачественных материалов в соответствии с первоначальными характеристиками и проходят строгую проверку, что гарантирует лучшую надежность, долговечность и срок службы.
    Торговая марка: Cat
    Коромысло клапана в сборе
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 55,88
    • Длина (мм): 172,72
    • Ширина (мм): 81,28
    chal
    75C, 85C

    meng
    3176B

    teng
    3176B