Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    10R-1832: ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

    Номер по каталогу: 10R-1832
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Восстановленная до уровня нового изделия (UTN) головка блока цилиндров в сборе

    Описание:

    • Головки блока цилиндров закрывают цилиндр сверху и формируют камеру сгорания.


    Характеристики:

    • Восстановленные запасные части Cat® Reman имеют такую же производительность и надежность, как и новые продукты, стоят гораздо дешевле, и при этом их производство меньше вредит окружающей среде. В головке блока цилиндров UTN всегда используются новые отливки.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 406,40
    • Длина (мм): 927,10
    • Ширина (мм): 482,60
    meng
    C280-6

    ieng
    G3608 G3612 G3606B G3616 G3606