Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    10R-2602: ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

    Номер по каталогу: 10R-2602
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Восстановленная головка блока цилиндров в сборе

    Описание:

    • Головки блока цилиндров закрывают цилиндр сверху и формируют камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Восстановленные запчасти Cat® Reman имеют такие же технические характеристики и надежность, как и новые детали, стоят гораздо дешевле, при этом их производство меньше вредит окружающей среде.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 368,3
    • Длина (мм): 444,5
    • Ширина (мм): 1143
    rrss
    RM-300

    whex
    W345C MH

    emp
    MD5150C, MD5125

    lhd
    R1700G, R1600G, R1600H

    fp
    345C

    teng
    C13 C11

    wtl
    966H, 980F, 972H, 980C

    exc
    345C L 349D L 345D, 345D L 349D2 L 349D2, 345D L VG 345C, 349D, 345C MH

    adt
    730, 730C, 725

    petr
    C13 CX31-C13I CX31-P600 CX31-C11I TH35-C11I TH35-E81 C11 TH35-C13I

    ttt
    D8N

    ieng
    C11 C13

    wts
    623H, 621H, 621K, 621K OEM 623K LRC 627K LRC 627H

    mg
    16M3, 14M, 16M, 18M3