Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    10R-3876: ШТОК ГИДРОСИСТЕМЫ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 10R-3876
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шток Cat® Reman гидравлического цилиндра с головкой и отверстием

    Описание:
    Гидравлический шток соединяет гидравлический цилиндр с узлом машины для выполнения определенной работы.


    Характеристики:
    Многие гидравлические цилиндры Cat® усиливаются методом индукционной закалки и хромируются, обеспечивая защиту от царапин и растяжения. Кроме того, головки на многих гидравлических штоках Cat® соединены инерционной сваркой для увеличения долговечности. Восстановленные запчасти Cat Reman имеют такие же технические характеристики и надежность, как и новые продукты, стоят гораздо дешевле, при этом их производство оказывает меньшее вредное воздействие на окружающую среду.


    Рекомендованное применение:
    Штоки Cat® для гидравлических цилиндров предназначены для определенных случаев применения цилиндров.

    Посмотрите улучшенную версию продукта

    = Оригинальные детали Cat® изготовлены из высококачественных материалов в соответствии с первоначальными характеристиками и проходят строгую проверку, что гарантирует лучшую надежность, долговечность и срок службы.
    Торговая марка: Cat
    Шток гидравлического цилиндра с головкой и отверстием
    fp
    TK370, TK380, HA870, 533, HA871, TK371, TK381, HA771, 543, HA770

    it
    IT38G, IT38G II IT38H

    wtl
    938H, 938G, 938G II