Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    10R-4134: БЛОК ЦИЛИНДРОВ

    Номер по каталогу: 10R-4134
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Восстановленный короткий блок

    Описание:

    • Короткие блоки включают блок цилиндров, коленчатый вал, поршни и шатуны.

    Характеристики:

    • Если необходим ремонт двигателя Cat®, вы можете рассчитывать на короткие и длинные блоки Cat Reman в качестве быстрого и экономически эффективного решения. Полностью собранные и готовые для установки, короткие и длинные блоки восстановлены с использованием оригинальных запчастей Cat и включают в себя все важные конструктивные новшества. Таким образом, они обеспечивают производительность и длительный срок службы, соответствующий новому изделию. Благодаря тому что все внутренние компоненты установлены и отрегулированы на заводе, короткие и длинные блоки позволяют вернуть двигатель в работу в максимально короткие сроки.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 482,6
    • Длина (мм): 1,028,70
    • Ширина (мм): 419,1
    7 to 9 liter
    C7