Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    10R-4359: ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

    Номер по каталогу: 10R-4359
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Восстановленная головка блока цилиндров

    Описание:

    • Головки блока цилиндров закрывают цилиндр сверху и формируют камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Восстановленные запчасти Cat® Reman имеют такие же технические характеристики и надежность, как и новые детали, стоят гораздо дешевле, при этом их производство меньше вредит окружающей среде.

    Посмотрите улучшенную версию продукта

    = Оригинальные детали Cat® изготовлены из высококачественных материалов в соответствии с первоначальными характеристиками и проходят строгую проверку, что гарантирует лучшую надежность, долговечность и срок службы.
    Торговая марка: Cat
    Ремонтный комплект головки блока цилиндров
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 317,5
    • Длина (мм): 1,206,50
    • Ширина (мм): 393,7
    teng
    3406E C-15 C-16