Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    10R-4421: БЛОК КОМПРЕССОРА

    Номер по каталогу: 10R-4421
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Восстановленный воздушный компрессор

    Описание:
    •  Воздушные компрессоры обеспечивают подачу воздуха в различные компоненты двигателя.

    Характеристики:
    •  Восстановленные запчасти Cat® Reman имеют такие же технические характеристики и надежность, как и новые детали, стоят гораздо дешевле, при этом их производство меньше вредит окружающей среде.

    Посмотрите улучшенную версию продукта

    = Оригинальные детали Cat® изготовлены из высококачественных материалов в соответствии с первоначальными характеристиками и проходят строгую проверку, что гарантирует лучшую надежность, долговечность и срок службы.
    Торговая марка: Cat
    Воздушный компрессор
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 221,0
    • Длина (мм): 335,3
    • Ширина (мм): 335,3
    petr
    TH48-E70 CX35-P800 C32

    ieng
    C27 C32

    oht
    777E 777D, 793F, 797B, 793F OEM 777B, 797F, 793F CMD 797, 795F AC 777C