Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    10R-4565: ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ UTN

    Номер по каталогу: 10R-4565
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Восстановленная головка блока цилиндров в сборе

    Описание:

    • Головки блока цилиндров закрывают цилиндр сверху и формируют камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Восстановленные запчасти Cat® Reman имеют такие же технические характеристики и надежность, как и новые детали, стоят гораздо дешевле, при этом их производство меньше вредит окружающей среде.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 301,75
    • Длина (мм): 438,15
    • Ширина (мм): 425,45
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.