Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    10R-7438: ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

    Номер по каталогу: 10R-7438
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Восстановленная головка блока цилиндров в сборе

    Описание:

    • Головки блока цилиндров закрывают цилиндр сверху и формируют камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Восстановленные запчасти Cat® Reman имеют такие же технические характеристики и надежность, как и новые детали, стоят гораздо дешевле, при этом их производство меньше вредит окружающей среде.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 9,25
    • Высота (мм): 234,95
    • Длина (дюймы): 50,5
    • Длина (мм): 1282,7
    • Ширина (мм): 419,1
    wheel tractor scrapers
    623F, 627F, 621E, 621F, 623B, 621B, 627E, 623E

    wheel tractor-scraper
    623F, 627F, 621E, 621F, 623B, 621B, 627E, 623E

    pipelayer
    587R, 583R, 578

    engine - generator set
    3406C

    motor grader
    16H NA 16G

    wheel-type loader
    980G II 980G, 980F II 980F, 980C

    engine - industrial
    3406B 3406C

    track type tractors
    D8R D8N, D8R II D8RLRC, D8NNSUC

    track-type tractor
    D8R D8N, D8R II D8RLRC, D8NNSUC

    road reclaimer
    RR-250B, RM-250C, SS-250B

    wheel dozer
    824G II 824G

    excavator
    375-A L 375-A

    wheel loaders
    980G II 980G, 980F II 980F, 980C

    earthmoving compactor
    825G, 826G II 826G, 826C