Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    10R-7465: ШТОК ГИДРОСИСТЕМЫ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 10R-7465
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шток подвески в сборе

    Описание:
    Восстановленная стойка подвески в сборе входит в состав узла цилиндра подвески.

    Характеристики:
    Стойка подвески является частью гидропневматического цилиндра. Цилиндр подвески выполняет амортизирующее действие между передними колесами и рамой машины. Это снижает нагрузку на машину и облегчает управление.

    Рекомендуемое применение:
    Этот тип стойки подвески обычно используется на машинах, испытывающих экстремальные нагрузки, например внедорожных самосвалах.

    Посмотрите улучшенную версию продукта

    = Оригинальные детали Cat® изготовлены из высококачественных материалов в соответствии с первоначальными характеристиками и проходят строгую проверку, что гарантирует лучшую надежность, долговечность и срок службы.
    Торговая марка: Cat
    Шток гидравлического цилиндра с головкой и отверстием
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 266,7
    • Длина (мм): 777,24
    • Ширина (мм): 266,7
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.