Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    10R-8413: БЛОК НАСОСА РЕГУЛЯТОРА

    Номер по каталогу: 10R-8413
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Восстановленный регулятор оборотов и топливный насос высокого давления

    Описание:

    • Узел регулятора оборотов и топливного насоса высокого давления, которые направляют топливо в двигатель.

    Характеристики:

    • Восстановленные запчасти Cat® Reman имеют такие же технические характеристики и надежность, как и новые детали, стоят гораздо дешевле, при этом их производство меньше вредит окружающей среде.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 412,75
    • Длина (мм): 952,5
    • Ширина (мм): 419,1
    exc
    375 L 375, 5080