Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    10R-8698: ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС ВПРЫСКА

    Номер по каталогу: 10R-8698
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Аксиально-поршневой насос Cat® Reman с переменной производительностью, изменяющейся в зависимости от нагрузки

    Описание:
    Гидравлические насосы создают поток жидкости внутри гидравлических систем.

    Характеристики:
    Гидронасосы для эксплуатации в гидравлических системах изготавливаются с высокой точностью и отвечают требованиям по производительности, надежности, долговечности и эксплуатационным расходам, предъявляемым к основному оборудованию. Восстановленные запчасти Cat® Reman имеют такие же технические характеристики и надежность, как и новые продукты, но стоят гораздо дешевле, при этом их производство меньше вредит окружающей среде.

    Рекомендуемое применение:
    Гидравлические насосы предназначены для использования в соответствии с требованиями машины.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    Аксиально-поршневые насосы с переменной производительностью
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 7
    • Высота (мм): 177,8
    • Длина (дюймы): 13,2
    • Длина (мм): 336,5
    • Ширина (мм): 266,7
    wheel-type loader
    930H, 928HZ, 930G