Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    10R-8706: ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС ВПРЫСКА

    Номер по каталогу: 10R-8706
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Аксиально-поршневой насос Cat® Reman с переменной производительностью, изменяющейся в зависимости от нагрузки

    Описание:
    Гидравлические насосы создают поток жидкости внутри гидравлических систем.

    Характеристики:
    Гидронасосы для эксплуатации в гидравлических системах изготавливаются с высокой точностью и отвечают требованиям по производительности, надежности, долговечности и эксплуатационным расходам, предъявляемым к основному оборудованию. Восстановленные запчасти Cat® Reman имеют такие же технические характеристики и надежность, как и новые продукты, но стоят гораздо дешевле, при этом их производство меньше вредит окружающей среде.

    Рекомендуемое применение:
    Гидравлические насосы предназначены для использования в соответствии с требованиями машины.

    Посмотрите улучшенную версию продукта

    = Оригинальные детали Cat® изготовлены из высококачественных материалов в соответствии с первоначальными характеристиками и проходят строгую проверку, что гарантирует лучшую надежность, долговечность и срок службы.
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 203,2
    • Длина (мм): 304,8
    • Ширина (мм): 215,9
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.