Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    10R-8723: БЛОК ТОПЛИВНОГО НАСОСА

    Номер по каталогу: 10R-8723
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Восстановленный топливоперекачивающий насос

    Описание:

    • Топливоперекачивающий насос перекачивает топливо от топливного бака к двигателю.

    Характеристики:

    • Восстановленные запчасти Cat® Reman имеют такие же технические характеристики и надежность, как и новые детали, стоят гораздо дешевле, при этом их производство меньше вредит окружающей среде.

    Посмотрите улучшенную версию продукта

    = Оригинальные детали Cat® изготовлены из высококачественных материалов в соответствии с первоначальными характеристиками и проходят строгую проверку, что гарантирует лучшую надежность, долговечность и срок службы.
    Торговая марка: Cat
    Топливоперекачивающий насос
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 121,92
    • Длина (мм): 254
    • Ширина (мм): 121,92
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.