Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    10R-8724: КОРОМЫСЛО В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 10R-8724
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Восстановленное коромысло в сборе — насос-форсунка

    Описание:

    • Толкатели, управляемые распределительным валом, перемещают коромысла и клапаны, открывая и закрывая, впуская топливо и воздух и удаляя из камеры сгорания выхлопные газы.


    Характеристики:

    • Восстановленные запчасти Cat® Reman имеют такие же технические характеристики и надежность, как и новые детали, стоят гораздо дешевле, при этом их производство меньше вредит окружающей среде.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    Коромысло клапана в сборе
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,1
    • Высота (мм): 27,94
    • Длина (дюймы): 5,3
    • Длина (мм): 134,62
    • Ширина (мм): 134,62
    engine - truck
    C7