Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    10R-8881: ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

    Номер по каталогу: 10R-8881
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Восстановленная головка блока цилиндров в сборе

    Описание:

    • Головки блока цилиндров закрывают цилиндр сверху и формируют камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Восстановленные запчасти Cat® Reman имеют такие же технические характеристики и надежность, как и новые детали, стоят гораздо дешевле, при этом их производство меньше вредит окружающей среде.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 14
    • Длина (дюймы): 39,5
    material handler
    M325D L MH M325D MH

    asphalt paver
    BG-2455D, AP-1055D, AP-1000D, AP-755, BG-260D

    cold planer
    PM-102

    integrated toolcarrier
    IT62H

    motor grader
    12M, 160K, 140G, 140M, 120K, 12K, 140K 2 140K, 120K 2

    forest products
    584HD, 573, 584

    wheel-type loader
    950H, 966E, 962H, 966F II 966D, 966F

    petroleum products
    C7

    engine - industrial
    C7

    excavator
    329D L 325D, 324D L 325D L 326D L 324D FM LL M325D MH 324D FM 325D MH 328D LCR 324D LN M325D L MH 329D, 325D FM 329D LN 324D, 325D FM LL

    earthmoving compactor
    815B

    engine - truck
    C7