Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    10R-8884: ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

    Номер по каталогу: 10R-8884
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Восстановленная головка блока цилиндров в сборе

    Описание:

    • Головки блока цилиндров закрывают цилиндр сверху и формируют камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Восстановленные запчасти Cat® Reman имеют такие же технические характеристики и надежность, как и новые детали, стоят гораздо дешевле, при этом их производство меньше вредит окружающей среде.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 304,8
    • Длина (мм): 1054,1
    • Ширина (мм): 444,5
    ieng
    C-10 C-12 SBF214 3176C SUF557 CPT372

    lhd
    R1600G

    emac
    C-10 C-12 SBF214 3176C SUF557 CPT372

    teng
    C-10 C-12 SBF214 3176C SUF557 CPT372