Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    10R-8885: ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

    Номер по каталогу: 10R-8885
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Восстановленная головка блока цилиндров в сборе

    Описание:

    • Головки блока цилиндров закрывают цилиндр сверху и формируют камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Восстановленные запчасти Cat® Reman имеют такие же технические характеристики и надежность, как и новые детали, стоят гораздо дешевле, при этом их производство меньше вредит окружающей среде.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 368,3
    • Длина (мм): 1054,1
    • Ширина (мм): 406,4
    exc
    325C, 322C

    whex
    M325C MH

    ieng
    3126B

    mg
    120H, 135H

    teng
    3126B 3126 3126E

    wtl
    950G II 938G II 962G II