Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    10R-8886: ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

    Номер по каталогу: 10R-8886
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Восстановленная головка блока цилиндров в сборе

    Описание:

    • Головки блока цилиндров закрывают цилиндр сверху и формируют камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Восстановленные запчасти Cat® Reman имеют такие же технические характеристики и надежность, как и новые детали, стоят гораздо дешевле, при этом их производство меньше вредит окружающей среде.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 11,25
    • Высота (мм): 285,75
    • Длина (дюймы): 39,5
    • Длина (мм): 1003,3
    • Ширина (мм): 368,3
    asphalt paver
    AP-755

    cold planer
    PM-102

    integrated toolcarrier
    IT62H

    motor grader
    140M, 140G

    wheel-type loader
    950H, 962H

    engine - industrial
    C7

    excavator
    325D L 324D LN 325D, M325D MH 324D, 329D L

    engine - truck
    C7