Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    10R-8994: Топливные сопла и форсунки Reman

    Номер по каталогу: 10R-8994
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Восстановленное сопло топливной форсунки

    Описание:

    • Сопла топливной форсунки являются важным компонентом системы впрыска топлива, они обеспечивают полное сгорание топлива и точную эмиссию для оптимальной работы двигателя.

    Характеристики:

    • Восстановленные запчасти Cat® Reman имеют такие же технические характеристики и надежность, как и новые детали, стоят гораздо дешевле, при этом их производство меньше вредит окружающей среде.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    Сопло топливной форсунки
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,3
    • Высота (мм): 33,0
    • Длина (дюймы): 8,0
    • Длина (мм): 203,2
    • Ширина (мм): 124,5
    engine - industrial
    3208