Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    10R-8995: СОПЛО В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 10R-8995
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Восстановленное сопло топливной форсунки

    Описание:

    • Сопла топливной форсунки являются важным компонентом системы впрыска топлива, они обеспечивают полное сгорание топлива и точную эмиссию для оптимальной работы двигателя.

    Характеристики:

    • Восстановленные запчасти Cat® Reman имеют такие же технические характеристики и надежность, как и новые детали, стоят гораздо дешевле, при этом их производство меньше вредит окружающей среде.

    Посмотрите улучшенную версию продукта

    = Оригинальные детали Cat® изготовлены из высококачественных материалов в соответствии с первоначальными характеристиками и проходят строгую проверку, что гарантирует лучшую надежность, долговечность и срок службы.
    Торговая марка: Cat
    Сопло топливной форсунки
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 38,1
    • Длина (мм): 221,0
    • Ширина (мм): 38,1
    teng
    3406C