Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    10R-8999: Топливные сопла и форсунки Reman

    Номер по каталогу: 10R-8999
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Восстановленная топливная форсунка

    Описание:

    • Топливные форсунки подают определенное количество топлива в необходимое время в двигатель внутреннего сгорания.

    Характеристики:

    • Восстановленные запчасти Cat® Reman имеют такие же технические характеристики и надежность, как и новые детали, стоят гораздо дешевле, при этом их производство меньше вредит окружающей среде.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    Топливная форсунка
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 4,8
    • Высота (мм): 121,9
    • Длина (дюймы): 12,3
    • Длина (мм): 312,4
    • Ширина (мм): 121,9
    engine - truck
    3126B 3126