Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    10R-9273: ДВИГАТЕЛЬ

    Номер по каталогу: 10R-9273
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Восстановленный двигатель в сборе

    Описание:

    • Двигатели предназначены для преобразования одной формы энергии в механическую энергию.

    Характеристики:

    • Восстановленные двигатели Cat® Reman обеспечивают максимальную производительность и эффективность по цене, составляющей лишь часть от стоимости новых двигателей. Современные технологии и передовые процессы восстановления возвращают каждому двигателю характеристики нового двигателя. Двигатели Cat Reman восстанавливаются с использованием оригинальных запчастей Cat, многие из которых являются новыми. Кроме того, вы получаете следующие выгоды: одинаковые с новым изделием производительность и уровень выбросов, снижение затрат на капитальный ремонт, сокращение времени простоя, использование важных конструктивных усовершенствований, положительное прохождение тестов и наличие гарантии.

    Посмотрите улучшенную версию продукта

    = Оригинальные детали Cat® изготовлены из высококачественных материалов в соответствии с первоначальными характеристиками и проходят строгую проверку, что гарантирует лучшую надежность, долговечность и срок службы.
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 889
    • Длина (мм): 1,473,20
    • Ширина (мм): 1143,00
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.