Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    10R-9383: ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

    Номер по каталогу: 10R-9383
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Восстановленная головка блока цилиндров в сборе

    Описание:

    • Головки блока цилиндров закрывают цилиндр сверху и формируют камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Восстановленные запчасти Cat® Reman имеют такие же технические характеристики и надежность, как и новые детали, стоят гораздо дешевле, при этом их производство меньше вредит окружающей среде.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 14,25
    • Высота (мм): 361,95
    • Длина (дюймы): 50,5
    • Длина (мм): 1282,7
    • Ширина (мм): 419,1
    track-type tractor
    D8N, D8R D8R II

    wheel tractor-scraper
    621F, 627E, 627F, 623E, 621B, 623F, 621E

    pipelayer
    583R, 587R, 578

    engine - generator set
    3406C

    road reclaimer
    RM-250C, SS-250B, RR-250B

    motor grader
    16G, 16H NA

    wheel-type loader
    980G II 980F II 980F, 980C, 980G

    wheel dozer
    824G II 824G

    engine - industrial
    3406B 3406C

    excavator
    375-A 375-A L

    earthmoving compactor
    826G, 826G II 826C, 825G