Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    10R-9393: Комплект воздушного компрессора

    Номер по каталогу: 10R-9393
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Восстановленный воздушный компрессор

    Описание:
    Воздушные компрессоры обеспечивают подачу воздуха в различные компоненты двигателя.

    Характеристики:
    Восстановленные запчасти Cat® Reman имеют такие же технические характеристики и надежность, как и новые детали, стоят гораздо дешевле, при этом их производство меньше вредит окружающей среде.

    Посмотрите улучшенную версию продукта

    = Оригинальные детали Cat® изготовлены из высококачественных материалов в соответствии с первоначальными характеристиками и проходят строгую проверку, что гарантирует лучшую надежность, долговечность и срок службы.
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 9,4
    • Высота (мм): 238,8
    • Длина (дюймы): 14,3
    • Длина (мм): 363,2
    • Ширина (мм): 345,4
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.