Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    10R-9600: КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ

    Номер по каталогу: 10R-9600
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Комплект восстановленных подшипников маховика

    Описание:

    • Этот комплект содержит компоненты для ремонта маховика

    Характеристики:

    • Наши комплекты созданы для удобства, и, упакованные под одним номером детали и поставляемые в одной коробке, они экономят ваши деньги и время.

    Посмотрите улучшенную версию продукта

    = Оригинальные детали Cat® изготовлены из высококачественных материалов в соответствии с первоначальными характеристиками и проходят строгую проверку, что гарантирует лучшую надежность, долговечность и срок службы.
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 11,5
    • Высота (мм): 292,1
    • Длина (дюймы): 22,5
    • Длина (мм): 571,5
    • Ширина (мм): 383,54
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.