Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    10R-9787: ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 10R-9787
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Восстановленная топливная форсунка

    Описание:

    • Топливные форсунки подают определенное количество топлива в необходимое время в двигатель внутреннего сгорания.

    Характеристики:

    • Восстановленные запчасти Cat® Reman имеют такие же технические характеристики и надежность, как и новые детали, стоят гораздо дешевле, при этом их производство меньше вредит окружающей среде.

    Посмотрите улучшенную версию продукта

    = Оригинальные детали Cat® изготовлены из высококачественных материалов в соответствии с первоначальными характеристиками и проходят строгую проверку, что гарантирует лучшую надежность, долговечность и срок службы.
    Торговая марка: Cat
    Fuel Injector
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 3
    • Высота (мм): 76,2
    • Длина (дюймы): 14,75
    • Длина (мм): 374,65
    • Ширина (мм): 139,7
    generator
    SR4

    engine - generator set
    3456

    engine - truck
    C-18