Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    10R-0618: ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ШТОК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 10R-0618
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шток Cat® Reman гидравлического цилиндра с головкой и отверстием

    Описание:
    Гидравлический шток соединяет гидравлический цилиндр с узлом машины для выполнения определенной работы.


    Характеристики:
    Многие гидравлические цилиндры Cat® усиливаются методом индукционной закалки и хромируются, обеспечивая защиту от царапин и растяжения. Кроме того, головки на многих гидравлических штоках Cat® соединены инерционной сваркой для увеличения долговечности. Восстановленные запчасти Cat Reman имеют такие же технические характеристики и надежность, как и новые продукты, стоят гораздо дешевле, при этом их производство оказывает меньшее вредное воздействие на окружающую среду.


    Рекомендованное применение:
    Штоки Cat® для гидравлических цилиндров предназначены для определенных случаев применения цилиндров.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    Шток гидравлического цилиндра с головкой и отверстием
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.