Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    10R-7761: КОМПЛЕКТ ДВИГАТЕЛЯ

    Номер по каталогу: 10R-7761
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    You can have it all with Cat Reman. Best-built Cat® parts with full warranty when and where you need them - all at a fraction of the price.

    Вы можете получить это с помощью Cat Reman: запчасти Cat® высокого качества и с полной гарантией, в нужное время и в нужном месте, при этом заплатив лишь часть от стоимости новой детали.

    Надежность. Полная гарантия на компоненты Reman — залог вашего спокойствия.
    Наличие. Для вашего удобства компоненты Reman доступны для оперативных поставок готовыми для установки.
    Низкая цена. Получите изделие по сниженной стоимости, т. к. стоимость компонентов Reman составляет лишь части цены новых деталей*.
    Качественные детали. В целях исключения простоев все детали проходят строгий контроль качества, восстановление компонентов выполняется в соответствии с техническими требованиями Caterpillar, доступ к техническим требованиям Caterpillar имеется только у Cat Reman.
    Важные обновления. При обновлении компонентов Reman реализуются принципиальные улучшения в конструкции. Таким образом, вы получаете самую современную продукцию.

    *Для покупки запчастей Reman требуется дополнительный залог, возмещаемый после возврата старой (использованной) детали дилеру. Чтобы рассматриваться как приемлемый для возмещения залога, основной компонент должен соответствовать критериям приемки. Типичные критерии приемки включают следующее (но не ограничиваются этим): основной компонент должен быть полностью собран и укомплектован, не иметь трещин или поломок, быть свободным от излишней ржавчины или питтинга, не иметь повреждений от огня и иметь приемлемый номер детали Cat. Основные критерии приемки основного компонента могут зависеть от продукции. Обращайтесь к своему дилеру для ознакомления с полными сведениями.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    Cat® Engine Overhaul Kit for Commercial Engines (6.25 Bore)
    engine - generator set
    D398B D399 D379B

    engine - industrial
    G379 G398 D398 G399 D398B D379B D399 G379A D379