Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    110-0096: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 110-0096
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ring

    Описание:
    Опорные кольца предотвращают выдавливание уплотнений в устройствах, работающих при высоком давлении, и могут быть использованы для защиты всей системы герметизации при резком повышении давления.

    Характеристики:
    Опорные кольца Cat® объединяют эластомерные уплотнения и сопрягаемые компоненты, которые таким образом вносят значительный вклад в увеличение срока службы и производительность системы герметизации в устройствах высокого давления.

    Размеры опорных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам и поверхности сопряжения. Материалы подобраны в соответствии с расчетным давлением и для противодействия абразивному износу.

    Опорные кольца могут быть сплошными и составными. Составные кольца используются для облегчения сборки.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Опорные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании, работающем при высоком давлении, таком как гидравлические насосы, клапаны и двигатели.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 3,5
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,15
    • Материал: Полиамид
    • Описание материала: Полиамид обеспечивает хорошую устойчивость к топливу, маслам и смазочным веществам. Используется множество различных композиций, некоторые из которых выдерживают высокие механические нагрузки и демонстрируют хорошие показатели при повышенной температуре.
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,25
    com
    836K

    3500
    3512B 3512C 3516B 3508B SPF743 3516BHD C175-20 3512 3512BHD 3516CHD G3516B 3516 3516C PM3516 3512CHD G3516

    emp
    MD6540C

    compactors
    836KLRC

    wtl
    992G, 994, 994K, 994D, 994F

    large mining products
    5230

    exc
    5130, 5230B, 5130B

    meng
    3516C 3512B 3512C 3516B 3512 C280-12 3508B 3508 C175-16 3612 3618 3616 3516 3606 3608 C280-16 C280-8 C280-6

    petr
    3512C C175-16 3516C 3512 3512B CX48-P2300 TH48-E80 3508B 3508C 3516B TH48-E70 C280-12 3512E 2016

    ieng
    3512B 3512 C175-16 3512C 3516B 3516 3516C SPT343 G3616 C175-20 G3512 SPF343 3508 G3608 G3516B G3606 G3612 G3512H G3516 3508B C280-16 G3508 3612 G3606B SPF343C

    wtt
    854G

    off highway trucks
    785C, 789B, 785G, 777D, 797B, 793C, 777DLRC

    oht
    776D, 784B, 777D, 793D, 777, 785C, 789D, 789C, MT4400D AC 793C, 797, 785D, 777C, 784C, 776C, 785, 793B, 777B, 789, 785B

    wheel loaders
    994H

    epg
    3512C C280-16 PM3516 3508C 3516 3512B 3512 PM3512 3516B XQC1200 3508 G3512 3608 3508B C175-16