Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    110-2740: КРЕСТОВИНА ВЕНТИЛЯТОРА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 110-2740
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Вентилятор крестовины

    Описание:

    • Вентиляторы на крестовине являются важными компонентами радиаторов, отводящих избыток тепла для охлаждения двигателей.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 10,5
    • Высота (мм): 266,7
    • Длина (дюймы): 74
    • Длина (мм): 1879,60
    • Ширина (мм): 1,803,40
    off-highway truck
    784B, 785C, 789, 785B, 789B