Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    110-4711: РЕЖУЩАЯ КРОМКА

    Номер по каталогу: 110-4711
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cutting Edge 25mm

    Описание:
    Стандартная режущая кромка (25 мм).


    Атрибуты:
    Режущая кромка на болтах / центральный сегмент.


    Рекомендуемое применение:
    Узлы кромок на определенных погрузчиках модели 938.

    • Высота (дюймы): 11,02
    • Высота (мм): 280
    • Длина (дюймы): 47,28
    • Длина (мм): 1201
    • Машина: Погрузчик
    • Ширина (мм): 25
    wheel-type loader
    938G, 930K 938K 930M 926M 924K 938F, 938M 936F