Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    110-4802: ЗУБЧАТЫЙ ВЕНЕЦ

    Номер по каталогу: 110-4802
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Зубчатый венец

    Описание:
    Шестерня планетарной передачи бортовых редукторов.


    Характеристики:
    Шестерни бортового редуктора Cat® разработаны для обеспечения максимальной производительности системы и сбалансированной жизни системы. Шестерни бортового редуктора Cat имеют собственный процесс изготовления и термообработки, профиль зуба и отделку поверхности для увеличения срока службы сопряженной передачи и достижения оптимальной производительности бортовых редукторов.


    Рекомендуемое применение:
    Рекомендуются для всех областей применения.

    Ищите детали для снятого с производства оборудования?

    Детали для снятого с производства оборудования Cat® Classic — экономичная альтернатива для ремонта, которая минимизирует риск, связанный с приобретением деталей на вторичном рынке
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (дюймы): 13,4, 0, 17,4
    load, haul, dump
    R1700G

    underground articulated truck
    AD30

    wheel dozer
    824G, 824H, 824K, 824G II

    wheel-type loader
    980M, 980H, 980G, 980K, 980K HLG 980G II 980L

    wheel dozers
    824K